Condizionatore a parete Blue e+ per IT

Codice prodotto: SK 3312810

Utilizzando la tecnologia Blue e+, il pacchetto si adatta in modo ottimale alle esigenze di raffreddamento ad alta efficienza energetica dei rack IT. In combinazione con le interfacce della IoT Interface, avviene la comunicazione con diversi sistemi, nonché il monitoraggio e la gestione dell'energia.

Porta in lamiera d'acciaio per condizionatore a parete Blue e+ IT

Porta in lamiera d'acciaio per condizionatore a parete Blue e+ IT

Canale di ventilazione per condizionatore a parete Blue e+ IT

Codice prodotto:
SK 3312810
Esecuzione
montaggio a parete
Descrizione prodotto
Utilizzando la tecnologia Blue e+, il pacchetto si adatta in modo ottimale alle esigenze di raffreddamento ad alta efficienza energetica dei rack IT. In combinazione con le interfacce della IoT Interface, avviene la comunicazione con diversi sistemi, nonché il monitoraggio e la gestione dell'energia.
Vantaggi
Risparmio energetico grazie ai componenti a velocità regolabile e alla tecnologia heatpipe
Impiego in tutto il mondo grazie all'alimentazione multi-tensione
Utilizzo intuitivo tramite il display touch e le interfacce intelligenti
Dati tecnici
Per ulteriori informazioni, istruzioni e dati tecnici sui singoli componenti elencati in questo bundle, consultare le pagine dei rispettivi articoli
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Bundle (pacchetto), composto dai seguenti componenti:
Interfaccia IoT (3124.300)
Sensore di temperatura (3124.400)
Cavo di connessione (7030.091)
Supporti per fascette serracavi con chiusura a velcro (7111.350)
Condizionatore a parete (3187.930)
Potenza frigorifera utile L30 L22
3.000 W
Tensione nominale di esercizio
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale
1,05 kW
Connessione elettrica
Morsettiera ad innesto
Dimensioni
Larghezza: 450 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 294 mm
Adattabilità al carico
100 %
Regolazione della temperatura
Controllore e+
Protocolli
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Range temperatura di esercizio
-20 °C...60 °C
Pressione di esercizio (p max.)
25 bar
Range di temperatura stoccaggio
-40 °C...70 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...50 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Circuito esterno IP 24
Circuito interno IP 55
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R-513A
Quantità: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ equivalente (CO₂e): 0,68 t
Confezione
1 pz.
Peso netto
55,2 kg
Peso lordo
74,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
896,57
Codice tariffa doganale
84158200
EAN
4028177944558
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrizione prodotto
SK IT wall cooling unit Blue e+, 2kW, With IoT Interface, WHD: 450x1600x294 mm
Descrizioni
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Documentazione
Additional instructions
Info sheet
Istruzioni – R-513A
Istruzioni – R134a
Quick guide
Fogli di dati
Safety data sheet refrigerant – R-513A

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te