- Codice prodotto:
- SK 3311210
- Esecuzione
- Pannello di copertura centrale
- Descrizione prodotto
- Porta scorrevole compatta, dotata di finestra d'ispezione. Solidi pannelli di copertura in metallo-composito ad elevata trasparenza. Possibile applicazione di un vetro di sicurezza. Il passaggio ha una larghezza di 1200 mm.
- Vantaggi
- Aumento dell'efficienza energetica e della potenza delle unità di climatizzazione
- Facilità di montaggio e di modifica/ampliamento grazie alla compatibilità con il sistema di armadi VX IT
- L'aumento vantaggioso delle prestazioni del vostro impianto già esistente prolunga il vostro ciclo di investimento fino ad includere l'approvvigionamento delle parti di ricambio
- Applicazioni tipiche
- A seconda dell'applicazione, il sistema di compartimentazione del corridoio può essere utilizzato con i sistemi di condizionamento di precisione CRAC o con il sistema di raffreddamento a liquido LCP Inline CW
- Funzionamento
- La compartimentazione del corridoio è un sistema combinato di porte e coperture che permette una suddivisione coerente tra corridoio freddo e caldo nel data centre. Il concetto consente di risparmiare energia e di aumentare l'efficienza delle unità di climatizzazione esistenti nella struttura.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
Elementi di copertura: policarbonato - Colore
- RAL 7035
- Dimensioni
- Larghezza: 1.100 mm
Profondità: 1.200 mm - Nota
- Il Compartment Rack VX IT(cod. art. 531x.175, 531x.185) non è compatibile con questo prodotto. Contattaci per soluzioni alternative.
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177661868
- ETIM 9
- EC002525
- ETIM 8
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Descrizione prodotto
- SK Aisle containment, roof element, centre, WxD: 1100x1200 mm, RAL 7035
Compartimentazione del corridoio
Codice prodotto: SK 3311210
Un sistema combinato di porte e copertura separa aria calda e aria fredda nel data centre. incrementando l'efficienza del sistema di climatizzazione. Può essere utilizzato come compartimentazione del corridoio caldo o freddo.