- Codice prodotto:
- DK 5502020
- Descrizione prodotto
- Per una aerazione forzata: Opzionale l'ampliamento dell'unità con altri ventilatori.
- Applicazioni tipiche
- Da utilizzare nella feritoia integrata nel tetto
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 1 unità di ventilazione
2 ventilatori
1 termostato
Cavo di allacciamento, senza spina
Materiale di fissaggio
- Portata d'aria per ventilatore (aspirazione libera)
- 160/180
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensioni
- Larghezza: 340 mm
Altezza: 54 mm
Profondità: 550 mm
- Portata del ventilatore (in aspirazione libera)
- 1514
- Possibili installazioni
- Nel VX IT con L x P (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- Nel TS IT con L x P (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- Nel TE 8000 con L x P (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
- Nota
- Il livello di pressione sonora indicato si riferisce al primo ventilatore
- Connessione ad un quadro elettrico o mediante connettore specifico del paese di utilizzo
- Livello sonoro per ventilatore
- 37 dB(A)
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
TS IT
- Range temperatura di esercizio
- 5 °C...55 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,3 kg
- Peso lordo
- 4,38 kg
- Codice tariffa doganale
- 84149000
- EAN
- 4028177679252
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrizione prodotto
-
DK Unità di ventilazione, da utilizzare nella lamiera del tetto, include 2 ventilatori, espandibile fino a max. 6 ventilatori, LAP: 340x59x550 mm