Kit di tubazioni per impianto di rilevazione ed estinzione incendio DET-AC III master e sistema di rilevazione precoce di incendio EFD III.
- Codice prodotto:
- DK 7338130
- Descrizione prodotto
- Sistema di tubazioni con fissaggio ad innesto per la connessione all'impianto di rilevazione/estinzione incendio DET-AC e al sistema di rilevazione precoce d'incendio EFD III.
- Dati tecnici
- Diametro tubo in plastica: interno 18 mm, esterno 22 mm
- Funzionamento
- Il ventilatore degli impianti aspira continuamente l'aria degli armadi monitorati attraverso un sistema di tubazioni.
- Colore
- Nero
- Parti incluse nella fornitura
- 3 tubi in plastica di 1 m
Pezzo a T
2 pezzi di collegamento, dritti
4 angolari di giunzione, 90°
2 tappi terminali
Materiale di fissaggio - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,8 kg
- Peso lordo
- 0,81 kg
- Codice tariffa doganale
- 39173300
- EAN
- 4028177652545
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Descrizione prodotto
- KIT TUBAZIONI DET-AC