Impianti di rilevazione ed estinzione incendio DET-AC III Master

Codice prodotto: DK 7338121

DET-AC Plus è un sistema di rilevazione fumi ad aspirazione integrato ed estinzione incendi. La struttura occupa in altezza solo un’unità di spazio.

Codice prodotto:
DK 7338121
Descrizione prodotto
Il sistema di estinzione attivo è costituito dal sistema di aspirazione fumi e dall'unità di estinzione. Il sistema di aspirazione è identico a quello dell'EFD III. Quando scatta l'allarme principale, viene avviata automaticamente la procedura di estinzione. Per procedere all'operazione di estinzione il serbatoio viene portato in pressione tramite la cartuccia del gas propellente. L'agente estinguente FK 5-1-12 evapora in corrispondenza dell'ugello e viene distribuito nell'armadio server.
Vantaggi
Rilevazione precoce di un principio d'incendio
Cancellazione automatica
Gas estinguente innovativo FK 5-1-12: ecologico, sicuro per i componenti IT, non conduttivo
Struttura a cassetto 19", occupa in altezza solo una unità di spazio
Ispezione effettuata da VdS Schadenverhütung GmbH
Interfaccia CAN-Bus per sistema di monitoraggio CMC III
Uscite a relè a potenziale libero (preallarme/allarme principale/segnalazione comune dei guasti)
Dati tecnici
Scarico del gas estinguente tramite la cartuccia del gas propellente. Unità elettrica di innesco integrata
Controllo integrato dell'agente estinguente (indicazione in caso di perdita superiore al 15 %)
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
Contenitore: RAL 7035
Frontale: RAL 9005
Agente estinguente
Tipo: FK 5-1-12
Capacità di riempimento: 1,8 l
Serbatoio
Materiale: Alluminio
Volume: 2 l
Interfacce
4 x/3 x uscite a relè per allarme e guasti (morsetti/prese RJ 12)
1 x/1 x ingresso per interruttore contatto porta (morsetto/presa RJ 12)
2 collegamenti CAN per il collegamento in rete master-slave
2 x collegamento (allarme esterno/allarme manuale)
1 uscita di tensione per DET-AC Slave III (24 V DC max 500 mA)
1 x USB
2 interfacce CAN-Bus per CMC III (max 16 unità collegate alla PU/4 alla PU Compact)
Funzionamento senza interruzione dell'alimentazione di rete
ca. 4 ore
Nota
L'impianto è progettato esclusivamente per l'impiego in sistemi di armadi chiusi e non accessibili, con un volume massimo di 2,8 m³.
Display
Display con testo chiaro e 6 LED
Sensori
Sensore ottico antifumo (sensibilità: offuscamento di circa 3,5 %/m)
Sensore ottico antifumo ad alta sensibilità (sensibilità: offuscamento di circa 0,25 %/m)
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Altezza: 44 mm
Profondità: 660 mm
Range temperatura di esercizio
10 °C...40 °C
Range di temperatura stoccaggio
-20 °C...65 °C
Range di temperatura stoccaggio batterie
-15 °C...40 °C
Umidità relativa (non condensante)
96 %
Tensione nominale di esercizio
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Air flow monitoring
±10% circa del flusso d'aria totale
Confezione
1 pz.
Peso netto
21 kg
Peso lordo
21,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
81,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
84241000
EAN
4028177699311
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Descrizione prodotto
DK DET-AC III Master, Impianto di segnalazione ed estinzione incendio, sistema di aspirazione fumi attivo, rilevazione precoce d'incendio, spegnimento automatico.
Certificazioni
VDS
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information
Scheda di sicurezza
Visio Shapes

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te