Unità slave DET-AC III Slave

Codice prodotto: DK 7338321

Abbinando all'impianto un'unità DET-AC III Slave è possibile estinguere fino a cinque armadi installati in batteria.

Codice prodotto:
DK 7338321
Descrizione prodotto
L'unità slave del DET-AC III Master include una ulteriore unità di estinzione incendio. Oltre all'unità DET-AC III Master, per ogni armadio aggiuntivo installato in batteria viene inserita un'unità DET-AC III Slave contenente il gas estinguente per tale armadio. Il rilevamento del principio di incendio avviene tramite il DET-AC III Master anche nel caso di più armadi installati in batteria. Quando scatta un allarme principale, il DET-AC III Master attiva l'estinzione contemporaneamente su tutte le unità.
Vantaggi
Gas estinguente innovativo Novec™ 1230: ecologico, sicuro per i componenti IT, non conduttivo
Struttura a cassetto 19", occupa in altezza solo una unità di spazio
Ispezione effettuata da VdS Schadenverhütung GmbH
Interfaccia CAN-Bus per sistema di monitoraggio CMC III
Estingue insieme al sistema DET-AC III master fino a 5 rack in una fila di armadi montati in batteria.
Possibilità di impiego in combinazione con EFD III
Uscite a relè a potenziale libero (preallarme/allarme principale/segnalazione comune dei guasti)
Dati tecnici
Scarico del gas estinguente tramite la cartuccia del gas propellente. Unità elettrica di innesco integrata
Controllo integrato dell'agente estinguente (indicazione in caso di perdita superiore al 15 %)
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
Contenitore: RAL 7035
Frontale: RAL 9005
Agente estinguente
Tipo: Novec™ 1230
Capacità di riempimento: 1,8 l
Serbatoio
Materiale: Alluminio
Volume: 2 l
Interfacce
4 x/3 x uscite a relè per allarme e guasti (morsetti/prese RJ 12)
1 x/1 x ingresso per interruttore contatto porta (morsetto/presa RJ 12)
2 collegamenti CAN per il collegamento in rete master-slave
2 x collegamento (allarme esterno/allarme manuale)
1 uscita di tensione per DET-AC Slave III (24 V DC max 500 mA)
1 x USB
2 interfacce CAN-Bus per CMC III (max 16 unità collegate alla PU/4 alla PU Compact)
Funzionamento senza interruzione dell'alimentazione di rete
ca. 4 ore
Nota
L'impianto è progettato esclusivamente per l'impiego in sistemi di armadi chiusi e non accessibili, con un volume massimo di 2,8 m³.
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Altezza: 44 mm
Profondità: 660 mm
Range temperatura di esercizio
10 °C...40 °C
Range di temperatura stoccaggio
-20 °C...65 °C
Range di temperatura stoccaggio batterie
-15 °C...40 °C
Umidità relativa (non condensante)
96 %
Tensione nominale di esercizio
24 V (DC)
Confezione
1 pz.
Peso netto
19 kg
Peso lordo
19,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
72,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
84248970
EAN
4028177699335
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Descrizione prodotto
DK DET-AC III SLAVE
Certificazioni
VDS
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information
Scheda di sicurezza

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te