- Codice prodotto:
- DK 7338135
- Descrizione prodotto
- Vantaggi
- L'isolamento dei punti di passaggio dei cavi, dei flessibili e delle tubazioni nel tetto e sul fondo non condiziona le loro funzioni
- Applicazioni tipiche
- Chiude i listelli a spazzola nelle due lamiere del tetto dell'armadio VX IT
- Chiude 1 listello a spazzola nella lamiera del tetto dell'LCP
- Chiude l'apertura nel fondo dell'LCP CW/LCP DX in corrispondenza delle tubazioni frigorigene e idriche
- Materiale
- Schiuma poliuretanica, fissaggio adesivo laterale
- Colore
- Antracite
- Parti incluse nella fornitura
- 4 feritoie idonee per due lamiere del tetto VX IT
1 scasso per un LCP - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 39191012
- EAN
- 4028177813502
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Descrizione prodotto
- DK KIT GUARNIZIONI PER TS IT E LCP
- Documentazione
- Istruzioni