Cuffia di protezione per aumentare il grado di protezione dei ventilatori-filtro

Codice prodotto: SK 3237080

Soprattutto nelle applicazioni in campo alimentare la cuffia antispruzzo impedisce la penetrazione di particelle bagnate. Il grado di protezione IP 56 è garantito con l'impiego del filtro standard.

Codice prodotto:
SK 3237080
Descrizione prodotto
Per ventilatori-filtro e filtri di uscita. Pulizia più facile ed efficace grazie alla guarnizione esterna, realizzata in silicone specifico per l'industria alimentare.
Materiale
Acciaio inox AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silicone
Adatto per nr. d'ord.
3237....
Dimensioni
Larghezza: 150 mm
Altezza: 230 mm
Profondità: 40 mm
Grado di protezione NEMA
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 56 in caso di montaggio su ventilatori-filtro/filtri di uscita con feltro a maglie fini
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,998 kg
Peso lordo
1,16 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177651579
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrizione prodotto
SK Cuffia Di Protez. V2A
Approvazioni
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Documentazione
Info sheet
Fogli di dati
Catalogo tecnico