Soprattutto nelle applicazioni in campo alimentare la cuffia antispruzzo impedisce la penetrazione di particelle bagnate. Il grado di protezione IP 56 è garantito con l'impiego del filtro standard.
- Codice prodotto:
- SK 3239080
- Descrizione prodotto
- Per ventilatori-filtro e filtri di uscita. Pulizia più facile ed efficace grazie alla guarnizione esterna, realizzata in silicone specifico per l'industria alimentare.
- Materiale
- Acciaio inox AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silicone - Adatto per nr. d'ord.
- 3239....
- Dimensioni
- Larghezza: 233 mm
Altezza: 330 mm
Profondità: 55 mm - Grado di protezione NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 56 in caso di montaggio su ventilatori-filtro/filtri di uscita con feltro a maglie fini
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2 kg
- Peso lordo
- 2,053 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177651807
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
- SK Cuffia Di Protez. V2A
- Documentazione
- Info sheet