I riscaldatori anticondensa regolano l'umidità relativa dell'aria evitando il raggiungimento del punto di rugiada, la formazione di condensa nell'armadio e danni indiretti dovuti a corrosione o cortocircuiti elettrici. Versione senza ventilatore. Potenza termica continua 10 – 150 W.
- Codice prodotto:
- SK 3105330
- Descrizione prodotto
- I riscaldatori anticondensa regolano l'umidità relativa dell'aria impedendo il raggiungimento del punto di rugiada e quindi la formazione di condensa nell'armadio. Danni conseguenti dovuti a corrosione o cortocircuiti elettrici vengono evitati.
- Materiale
- Alluminio, anodizzato
- Parti incluse nella fornitura
- Riscaldatori anticondensa con resistenza PTC
Morsettiera ad innesto rapido
Materiale di fissaggio - Nota
- Per una precisa regolazione della temperatura all'interno dell'armadio si consiglia l'impiego di un termostato
- Per impedire la formazione di condensa sui componenti elettronici, si consiglia l'impiego dell'igrostato
- Negli armadi di grandi dimensioni si ottiene una distribuzione del calore migliore e più uniforme installando più riscaldatori di piccola potenza.
- Informazioni sul nr. d'ord.
- È possibile l'utilizzo a una temperatura di esercizio di -40 °C. La dichiarazione del produttore è disponibile su richiesta.
- Tensioni speciali a richiesta. Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche.
- Potenza termica continua a 10 °C
- 23 W ‐ 30 W
- Tensione nominale di esercizio
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensioni
- Larghezza: 64 mm
Altezza: 155 mm
Profondità: 56 mm - Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 4 A
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Classe di isolamento
- II (doppio isolamento)
- Range temperatura di esercizio
- -33 °C...65 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,331 kg
- Peso lordo
- 0,395 kg
- Codice tariffa doganale
- 85162999
- EAN
- 4028177638631
- ETIM 9
- EC000737
- ETIM 8
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Descrizione prodotto
- SK Riscaldatore Anticondensa 30 W