- Codice prodotto:
- SK 3237724
- Esecuzione
- montaggio a parete
- Descrizione prodotto
- I ventilatori con flussi d'aria diagonali sono più stabili alla pressione e offrono una portata d'aria costante. L'orientamento in diagonale dell'aria in uscita consente una dissipazione dell'aria più uniforme nell'armadio.
- Vantaggi
- Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle
- Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati
- La tecnologia ad espulsione diagonale del ventilatore garantisce una ventilazione dell'armadio più uniforme e costante grazie a una maggiore stabilità della pressione
- Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
- Materiale
- Plastica
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità completamente preassemblata, feltro in poliuretano incluso
- Ventilatore
- Assiale, motore CC
- Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)
- in CC: 20 m³/h
- Portata d'aria in aspirazione libera (con filtro in poliuretano) DC
- in CC: 15 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 24 V (DC)
- Potenza nominale assorbita Pel
- in CC: 1,4 W
- Corrente nominale max.
- in CC: 0,06 A
- Dimensioni
- Larghezza: 116,5 mm
Altezza: 116,5 mm
Profondità: 64,5 mm
- Profondità di installazione
- 46 mm
- Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 92 mm
Altezza foratura: 92 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54 con feltro in poliuretano
- IP 56 con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
- Grado di protezione NEMA
- Type 12 con feltro in poliuretano
- Type 3, 3R con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 2 A
- Nota
- Nel ventilatore filtro 3237.XXX, l'allacciamento elettrico avviene mediante 2 conduttori singoli (lunghezza ca. 300 mm) all'apparecchio, in tutti gli altri ventilatori filtro mediante morsetto a molla
- Range temperatura di esercizio
- -15 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -30 °C...70 °C
- Livello di rumorosità
- in CC: 42 dB(A)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,21 kg
- Peso lordo
- 0,292 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177998278
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
-
SK Ventilatore-filtro Blue e+, 20 m³/h, 24 V (DC), LxAxP: 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035