- Codice prodotto:
- SK 3238710
- Esecuzione
- montaggio a parete
- Descrizione prodotto
- I ventilatori con flussi d'aria diagonali sono più stabili alla pressione e offrono una portata d'aria costante. L'orientamento in diagonale dell'aria in uscita consente una dissipazione dell'aria più uniforme nell'armadio.
- Vantaggi
- Massima resa dell'aria grazie al filtro a pieghe in dotazione
- Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle
- Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati
- La tecnologia ad espulsione diagonale del ventilatore garantisce una ventilazione dell'armadio più uniforme e costante grazie a una maggiore stabilità della pressione
- Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
- Materiale
- Plastica
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità completamente preassemblata, feltro pieghettato incluso
- Ventilatore
- Motore assiale, a poli separati
- Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)
- A 50 Hz: 53 m³/h
A 60 Hz: 64 m³/h
- Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro a pieghe)
- A 50 Hz: 63 m³/h
A 60 Hz: 72 m³/h
- Portata d'aria in aspirazione libera (con filtro in poliuretano) DC
- A 50 Hz: 40 m³/h
A 60 Hz: 46 m³/h
- Portata d'aria con relativo filtro di uscita, incluso filtro a pieghe
- A 50 Hz: 49 m³/h
A 60 Hz: 55 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 15,4 W
A 60 Hz: 15,8 W
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,2 A
A 60 Hz: 0,21 A
- Dimensioni
- Larghezza: 148,5 mm
Altezza: 148,5 mm
Profondità: 82,5 mm
- Profondità di installazione
- 64 mm
- Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 124 mm
Altezza foratura: 124 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
- IP 55 con feltro a pieghe e filtro assorbente
- IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
- Grado di protezione NEMA
- Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
- Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 2 A
- Nota
- Nel ventilatore filtro 3237.XXX, l'allacciamento elettrico avviene mediante 2 conduttori singoli (lunghezza ca. 300 mm) all'apparecchio, in tutti gli altri ventilatori filtro mediante morsetto a molla
- Range temperatura di esercizio
- -15 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -30 °C...70 °C
- Livello di rumorosità
- A 50 Hz: 52 dB(A)
A 60 Hz: 54 dB(A)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,8 kg
- Peso lordo
- 0,859 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177998247
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
-
SK Ventilatore-filtro Blue e+, 63/72 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, LxAxP: 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035