Ventilatore-filtro Blue e+

Codice prodotto: SK 3238724

Unità di ventilazione completa per l'installazione senza utilizzo di attrezzi. Portata d'aria da 20 a 1.160 m³/h, grado di protezione standard IP 54.

Codice prodotto:
SK 3238724
Esecuzione
montaggio a parete
Descrizione prodotto
I ventilatori con flussi d'aria diagonali sono più stabili alla pressione e offrono una portata d'aria costante. L'orientamento in diagonale dell'aria in uscita consente una dissipazione dell'aria più uniforme nell'armadio.
Vantaggi
Massima resa dell'aria grazie al filtro a pieghe in dotazione
Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle
Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati
La tecnologia ad espulsione diagonale del ventilatore garantisce una ventilazione dell'armadio più uniforme e costante grazie a una maggiore stabilità della pressione
Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
Materiale
Plastica
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Unità completamente preassemblata, feltro pieghettato incluso
Ventilatore
Assiale, motore CC
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro a pieghe)
in CC: 63 m³/h
Portata d'aria con relativo filtro di uscita, incluso filtro a pieghe
in CC: 49 m³/h
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)
in CC: 53 m³/h
Portata d'aria in aspirazione libera (con filtro in poliuretano) DC
in CC: 40 m³/h
Tensione nominale di esercizio
24 V (DC)
Potenza nominale assorbita Pel
in CC: 5,7 W
Corrente nominale max.
in CC: 0,27 A
Dimensioni
Larghezza: 148,5 mm
Altezza: 148,5 mm
Profondità: 82,5 mm
Profondità di installazione
64 mm
Feritoia di montaggio
Larghezza feritoia: 124 mm
Altezza foratura: 124 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
IP 55 con feltro a pieghe e filtro assorbente
IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
Grado di protezione NEMA
Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 2 A
Nota
Nel ventilatore filtro 3237.XXX, l'allacciamento elettrico avviene mediante 2 conduttori singoli (lunghezza ca. 300 mm) all'apparecchio, in tutti gli altri ventilatori filtro mediante morsetto a molla
Range temperatura di esercizio
-15 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-30 °C...70 °C
Livello di rumorosità
in CC: 52 dB(A)
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,45 kg
Peso lordo
0,607 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177998223
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrizione prodotto
SK Ventilatore-filtro Blue e+, 63 m³/h, 24 V (DC), LxAxP: 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035
Approvazioni
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico