Ventilatore-filtro Blue e+

Codice prodotto: SK 3243718

Unità di ventilazione completa per l'installazione senza utilizzo di attrezzi. Portata d'aria da 20 a 1.160 m³/h, grado di protezione standard IP 54.

Codice prodotto:
SK 3243718
Esecuzione
montaggio a parete
Descrizione prodotto
I ventilatori con flussi d'aria diagonali sono più stabili alla pressione e offrono una portata d'aria costante. L'orientamento in diagonale dell'aria in uscita consente una dissipazione dell'aria più uniforme nell'armadio.
Vantaggi
Massima resa dell'aria grazie al filtro a pieghe in dotazione
Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle
Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati
La tecnologia ad espulsione diagonale del ventilatore garantisce una ventilazione dell'armadio più uniforme e costante grazie a una maggiore stabilità della pressione
Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
Materiale
Plastica
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Unità completamente preassemblata, feltro pieghettato incluso
Ventilatore
Diagonale, 1~ motore a condensatore
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)
A 50 Hz: 540 m³/h
A 60 Hz: 590 m³/h
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro a pieghe)
A 50 Hz: 625 m³/h
A 60 Hz: 716 m³/h
Portata d'aria in aspirazione libera (con filtro in poliuretano) DC
A 50 Hz: 444 m³/h
A 60 Hz: 498 m³/h
Portata d'aria con relativo filtro di uscita, incluso filtro a pieghe
A 50 Hz: 565 m³/h
A 60 Hz: 645 m³/h
Tensione nominale di esercizio
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 78,7 W
A 60 Hz: 102,8 W
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 0,81 A
A 60 Hz: 0,9 A
Dimensioni
Larghezza: 323 mm
Altezza: 323 mm
Profondità: 144,5 mm
Profondità di installazione
124 mm
Feritoia di montaggio
Larghezza feritoia: 292 mm
Altezza foratura: 292 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
IP 55 con feltro a pieghe e filtro assorbente
IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
Grado di protezione NEMA
Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 6 A
Nota
Nel ventilatore filtro 3237.XXX, l'allacciamento elettrico avviene mediante 2 conduttori singoli (lunghezza ca. 300 mm) all'apparecchio, in tutti gli altri ventilatori filtro mediante morsetto a molla
Range temperatura di esercizio
-30 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-30 °C...70 °C
Livello di rumorosità
A 50 Hz: 62 dB(A)
A 60 Hz: 65 dB(A)
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,12 kg
Peso lordo
3,12 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177997950
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrizione prodotto
SK Ventilatore-filtro Blue e+, 625/716 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, LxAxP: 323 x 323 x 144,5 mm, RAL 9005
Approvazioni
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico