Ventilatore-filtro Blue e+ con tecnologia EC

Codice prodotto: SK 3244900

La versione ad alta efficienza energetica con tecnologia EC si distingue non solo per le sue esclusive funzioni tramite IoT. Il ventilatore-filtro Blue e+ offre innumerevoli altri vantaggi: dall'efficienza energetica, al monitoraggio e alla sostenibilità, fino ad una maggiore portata d'aria (175 - 1.160 m³/h).

Codice prodotto:
SK 3244900
Esecuzione
montaggio a parete
EC
Descrizione prodotto
I ventilatori-filtro Blue e+ raggiungono la massima portata d'aria grazie all'impiego standard dei filtri a pieghe. Grazie all'ingresso ad ampio range (100-240 V), è possibile un utilizzo globale. Il controllo e il monitoraggio tramite l'interfaccia ModBus consentono funzionalità esclusive (pulizia automatica del filtro, indicatore di manutenzione del filtro, modalità raffreddamento di emergenza).
Vantaggi
Massima resa dell'aria grazie al filtro a pieghe in dotazione
Ampio campo di alimentazione 100 - 240 V
La connessione IoT abilita funzioni esclusive come la pulizia automatica del filtro, l'indicatore di manutenzione del filtro, la funzione Raffreddamento di emergenza
Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle
Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati
La tecnologia ad espulsione diagonale del ventilatore garantisce una ventilazione dell'armadio più uniforme e costante grazie a una maggiore stabilità della pressione
Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
Materiale
Plastica
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Unità completamente preassemblata, feltro pieghettato incluso
Ventilatore
Diagonale, motore EC
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro a pieghe)
A 50 Hz: 867 m³/h
A 60 Hz: 867 m³/h
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)
A 50 Hz: 700 m³/h
Portata d'aria in aspirazione libera (con filtro in poliuretano) DC
A 50 Hz: 535 m³/h
Tensione nominale di esercizio
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 116,4 W
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 1,97 A
Dimensioni
Larghezza: 323 mm
Altezza: 323 mm
Profondità: 161 mm
Profondità di installazione
141 mm
Feritoia di montaggio
Larghezza feritoia: 292 mm
Altezza foratura: 292 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
IP 55 con feltro a pieghe e filtro assorbente
IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
Grado di protezione NEMA
Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 6 A
Range temperatura di esercizio
-25 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...70 °C
Livello di rumorosità
A 50 Hz: 66 dB(A)
Interfacce
0 - 10 V/ingresso controllo velocità modulazione ad impulsi PWM
Velocità uscita
contatto di segnalazione guasto a potenziale libero
RS485 (ModBus)
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,15 kg
Peso lordo
4,248 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177997844
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrizione prodotto
SK Ventilatore-filtro Blue e+, tecnologia EC, 867 m³/h, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, LxAxP: 323 x 323 x 161 mm, RAL 7035
Approvazioni
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Further instructions
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico