Ventilatore-filtro Blue e+ con tecnologia EC

Codice prodotto: SK 3245918

La versione ad alta efficienza energetica con tecnologia EC si distingue non solo per le sue esclusive funzioni tramite IoT. Il ventilatore-filtro Blue e+ offre innumerevoli altri vantaggi: dall'efficienza energetica, al monitoraggio e alla sostenibilità, fino ad una maggiore portata d'aria (175 - 1.160 m³/h).

Codice prodotto:
SK 3245918
Esecuzione
montaggio a parete
EC
Vantaggi
Massima resa dell'aria grazie al filtro a pieghe in dotazione
Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle
Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati
La tecnologia ad espulsione diagonale del ventilatore garantisce una ventilazione dell'armadio più uniforme e costante grazie a una maggiore stabilità della pressione
Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
Materiale
Plastica
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Unità completamente preassemblata, feltro pieghettato incluso
Ventilatore
Diagonale, motore EC
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro a pieghe)
A 50 Hz: 1.161 m³/h
A 60 Hz: 1.161 m³/h
Portata d'aria con relativo filtro di uscita, incluso filtro a pieghe
A 50 Hz: 969 m³/h
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)
A 50 Hz: 931 m³/h
Portata d'aria in aspirazione libera (con filtro in poliuretano) DC
A 50 Hz: 728 m³/h
Tensione nominale di esercizio
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 174,6 W
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 2,52 A
Dimensioni
Larghezza: 323 mm
Altezza: 323 mm
Profondità: 156 mm
Profondità di installazione
136 mm
Feritoia di montaggio
Larghezza feritoia: 292 mm
Altezza foratura: 292 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 51 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
IP 52 con feltro a pieghe e filtro assorbente
IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
Grado di protezione NEMA
Type 1, 12 con filtro in poliuretano/filtro a pieghe
Type 3, 3R con filtro in poliuretano/filtro a pieghe e cuffia di protezione
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 6 A
Range temperatura di esercizio
-25 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...70 °C
Livello di rumorosità
A 50 Hz: 72 dB(A)
Interfacce
0 - 10 V/ingresso controllo velocità modulazione ad impulsi PWM
Velocità uscita
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,2 kg
Peso lordo
3,2 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177997783
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrizione prodotto
SK Ventilatore-filtro Blue e+, tecnologia EC, 1161 m³/h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, LxAxP: 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 9005
Approvazioni
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico