Filtri di uscita Standard

Codice prodotto: SK 3243208

Per favorire l'aerazione per «convezione naturale dell'aria» è possibile installare nella parte inferiore e/o superiore dell'armadio un filtro di uscita.

Codice prodotto:
SK 3243208
Descrizione prodotto
Per favorire l'aerazione per convezione naturale è possibile inserire nella parte inferiore e/o superiore dell’armadio un filtro di uscita.
Materiale
ABS
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Filtri di uscita
Feltro in poliuretano
Feritoia di montaggio
Larghezza feritoia: 292 mm
Altezza foratura: 292 mm
Adatto per nr. d'ord.
SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
Dimensioni
Larghezza: 323 mm
Altezza: 323 mm
Profondità: 25 mm
Grado di protezione NEMA
Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X con filtro in poliuretano/filtro a pieghe e cuffia di protezione
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
IP 55 con feltro a pieghe e filtro assorbente
IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,75 kg
Peso lordo
0,811 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177663879
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrizione prodotto
SK outlet filter, standard, WHD: 323 x 323 x 25 mm
Approvazioni
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni