Filtri di uscita EMC

Codice prodotto: SK 3237060

Per favorire l'aerazione per «convezione naturale dell'aria» è possibile installare nella parte inferiore e/o superiore dell'armadio un filtro di uscita.

Codice prodotto:
SK 3237060
Esecuzione
EMC
Descrizione prodotto
Per favorire l'aerazione per convezione naturale è possibile inserire nella parte inferiore e/o superiore dell’armadio un filtro di uscita.
Materiale
ABS
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Filtri di uscita
Feltro EMC
Feritoia di montaggio
Larghezza feritoia: 92 mm
Altezza foratura: 92 mm
Adatto per nr. d'ord.
SK 3237.6xx
Dimensioni
Larghezza: 116,5 mm
Altezza: 116,5 mm
Profondità: 16 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP54, incluso feltro EMC
IP 56 con filtro EMC e cuffia di protezione
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,1 kg
Peso lordo
0,148 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177651555
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrizione prodotto
SK Filtro Di Uscita Emc 116,5X116,5mm
Approvazioni
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni