Per favorire l'aerazione per «convezione naturale dell'aria» è possibile installare nella parte inferiore e/o superiore dell'armadio un filtro di uscita.
- Codice prodotto:
- SK 3239060
- Esecuzione
- EMC
- Descrizione prodotto
- Per favorire l'aerazione per convezione naturale è possibile inserire nella parte inferiore e/o superiore dell’armadio un filtro di uscita.
- Materiale
- ABS
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Filtri di uscita
Feltro EMC - Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 177 mm
Altezza foratura: 177 mm - Adatto per nr. d'ord.
- SK 3239.6xx
- Dimensioni
- Larghezza: 204 mm
Altezza: 204 mm
Profondità: 24 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP54, incluso feltro EMC
- IP 56 con filtro EMC e cuffia di protezione
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,413 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177651784
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
- SK Filtro Di Uscita Emc 204X204mm