Feltri di ricambio per ventilatori da tetto, ventilatori-filtro o condizionatori termoelettrici per proteggere efficacemente i componenti dell'armadio da sporco, polvere e acqua.
- Codice prodotto:
- SK 3237067
- Esecuzione
- per ventilatori-filtro EMC
- Descrizione prodotto
- Realizzati in fibre a maglie fini. Resistenti al calore fino a 100 °C, autoestinguenti secondo DIN 53 438, classe F1. Lato aria contaminata: struttura aperta. Lato entrata aria pulita: struttura chiusa. Filtraggio garantito per quasi tutti i generi di polveri a granulometria maggiore di 10 µm.
- Materiale
- Fibra chimica rivestita di rame-nichel-cromo
- Colore
- Antracite
- Nota
- Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositivi sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal.
- Adatto per nr. d'ord.
- 3237.4xx/3237.8xx
- Dimensioni
- Larghezza: 92 mm
Altezza: 92 mm
Profondità: 10 mm - Classe di filtrazione
- secondo DIN EN 779: G2
secondo DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % - Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,005 kg
- Peso lordo
- 0,01 kg
- Codice tariffa doganale
- 56039390
- EAN
- 4028177028661
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
- SK Filtro in tessuto non tessuto, per ventilatore-filtro SK 3237.8xx/3237.4xx, LxAxP: 92 x 92 x 10 mm
- Approvazioni
- UR + C-UR (recognized)