Feltro in poliuretano

Codice prodotto: SK 3239066

Feltri di ricambio per ventilatori da tetto, ventilatori-filtro o condizionatori termoelettrici per proteggere efficacemente i componenti dell'armadio da sporco, polvere e acqua.

Codice prodotto:
SK 3239066
Esecuzione
per ventilatori-filtro EMC
Descrizione prodotto
Realizzati in fibre a maglie fini. Resistenti al calore fino a 100 °C, autoestinguenti secondo DIN 53 438, classe F1. Lato aria contaminata: struttura aperta. Lato entrata aria pulita: struttura chiusa. Filtraggio garantito per quasi tutti i generi di polveri a granulometria maggiore di 10 µm.
Materiale
Fibra chimica rivestita di rame-nichel-cromo
Nota
Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositivi sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal.
Adatto per nr. d'ord.
3239.6..
Dimensioni
Larghezza: 178 mm
Altezza: 178 mm
Profondità: 17 mm
Classe di filtrazione
secondo DIN EN 779: G3
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,05 kg
Peso lordo
0,054 kg
Codice tariffa doganale
56039390
EAN
4028177666238
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrizione prodotto
SK Emv Feltri Per Sk 3239.6Xx
Approvazioni
CSA
UR + C-UR (recognized)
Fogli di dati
Catalogo tecnico