Per chiudere le forature fatte per ventilatori-filtro/filtri di uscita allo scopo di aumentare il grado di protezione, è possibile utilizzare, in sostituzione del filtro, l'elemento cieco senza fare lavorazioni meccaniche, saldatura o riverniciatura.
- Codice prodotto:
- SK 3237020
- Descrizione prodotto
- Per chiudere le forature fatte per ventilatori-filtro/filtri di uscita allo scopo di aumentare il grado di protezione, è possibile utilizzare, in sostituzione del filtro, l'elemento cieco senza fare lavorazioni meccaniche, saldatura o riverniciatura.
- Materiale
- PE a cellule chiuse
- Colore
- Antracite
- Nota
- Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC.
- Adatto per nr. d'ord.
- 3237.2xx/3237.1xx
- Dimensioni
- Larghezza: 81 mm
Altezza: 81 mm
Profondità: 6 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,004 kg
- Peso lordo
- 0,006 kg
- Codice tariffa doganale
- 39211900
- EAN
- 4028177651524
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Descrizione prodotto
- SK Copertura Cieca 92X92 Ral 7035