Elemento cieco per ventilatori-filtro/filtri di uscita

Codice prodotto: SK 3237021

Per chiudere le forature fatte per ventilatori-filtro/filtri di uscita allo scopo di aumentare il grado di protezione, è possibile utilizzare, in sostituzione del filtro, l'elemento cieco senza fare lavorazioni meccaniche, saldatura o riverniciatura.

Codice prodotto:
SK 3237021
Descrizione prodotto
Per chiudere le forature fatte per ventilatori-filtro/filtri di uscita allo scopo di aumentare il grado di protezione, è possibile utilizzare, in sostituzione del filtro, l'elemento cieco senza fare lavorazioni meccaniche, saldatura o riverniciatura.
Materiale
PE a cellule chiuse
Colore
Antracite
Nota
Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC.
Adatto per nr. d'ord.
3237.3xx/3237.7xx
Dimensioni
Larghezza: 81 mm
Altezza: 81 mm
Profondità: 6 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,028 kg
Peso lordo
0,033 kg
Codice tariffa doganale
84159000
EAN
4028177998650
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Descrizione prodotto
SK Copertura cieca SK, per ventilatore-filtro e filtro di uscita, per SK 3237.7xx/3237.3xx, plastica, colore: antracite
Approvazioni
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Fogli di dati
Catalogo tecnico