Elemento cieco per ventilatori-filtro/filtri di uscita

Codice prodotto: SK 3243020

Per chiudere le forature fatte per ventilatori-filtro/filtri di uscita allo scopo di aumentare il grado di protezione, è possibile utilizzare, in sostituzione del filtro, l'elemento cieco senza fare lavorazioni meccaniche, saldatura o riverniciatura.

Codice prodotto:
SK 3243020
Descrizione prodotto
Per chiudere le forature fatte per ventilatori-filtro/filtri di uscita allo scopo di aumentare il grado di protezione, è possibile utilizzare, in sostituzione del filtro, l'elemento cieco senza fare lavorazioni meccaniche, saldatura o riverniciatura.
Materiale
PE a cellule chiuse
Colore
Antracite
Nota
Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC.
Adatto per nr. d'ord.
3243....
3244....
3245....
Dimensioni
Larghezza: 282 mm
Altezza: 282 mm
Profondità: 15 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,07 kg
Peso lordo
0,076 kg
Codice tariffa doganale
39211900
EAN
4028177652040
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Descrizione prodotto
SK Copertura Cieca 292X292 Ral 7035
Approvazioni
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Fogli di dati
Catalogo tecnico