Favorisce l'aerazione per convezione, si applica facilmente anche in un secondo tempo utilizzando 4 viti.
- Codice prodotto:
- SK 2543235
- Descrizione prodotto
- Favorisce l'aerazione per convezione, si applica facilmente anche in un secondo tempo utilizzando 4 viti.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 330 mm
Altezza: 110 mm
Profondità: 8 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,568 kg
- Peso lordo
- 1,842 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177165274
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrizione prodotto
- SK Piastre Alettate Ral 7035