Filtro per ventilatori tangenziali

Codice prodotto: SK 3177000

In presenza di polveri si consiglia l'applicazione di elementi filtranti che andranno puliti/sostituiti regolarmente sulla base del livello di inquinamento presente. Inoltre il loro utilizzo semplifica la pulizia degli apparecchi.

Codice prodotto:
SK 3177000
Descrizione prodotto
Realizzati in fibre a maglie fini. Resistenti al calore fino a 100 °C, autoestinguenti secondo DIN 53 438, classe F1. Lato aria contaminata: struttura aperta. Lato entrata aria pulita: struttura chiusa. Filtraggio garantito per quasi tutti i generi di polveri a granulometria maggiore di 10 µm.
Materiale
Fibra chimica
Adatto per nr. d'ord.
3144.000
3145.000
3176.000
Dimensioni
Larghezza: 425 mm
Altezza: 85 mm
Profondità: 8 mm
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,02 kg
Peso lordo
0,025 kg
Codice tariffa doganale
56039390
EAN
4028177038219
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrizione prodotto
SK 5 Feltri Ricamb. 3144/45/76