Filtro per condizionatori, porta climatizzata/carter porta, scambiatori di calore aria/aria e chiller

Codice prodotto: SK 3285950

In presenza di polveri si consiglia l'applicazione di elementi filtranti che andranno puliti/sostituiti regolarmente sulla base del livello di inquinamento presente. Inoltre il loro utilizzo semplifica la pulizia degli apparecchi.

Codice prodotto:
SK 3285950
Descrizione prodotto
Le macchine per la climatizzazione Rittal, richiedono pochissima manutenzione e sono fornite senza feltri. In condizioni d'impiego gravose è possibile applicare i feltri.
Vantaggi
Resistente a temperature comprese tra –40 °C e +80 °C
Materiale
Schiuma di poliuretano in struttura cellulare aperta
Adatto per nr. d'ord.
3184.8x0 / 3484.8x0
Dimensioni
Larghezza: 323 mm
Altezza: 379 mm
Profondità: 10 mm
Confezione
3 pz.
Peso netto
0,105 kg
Peso lordo
0,12 kg
Codice tariffa doganale
56039390
EAN
4028177965539
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrizione prodotto
SK Feltro per condizionatore 3184.8x0 / 3484.8x0, LxAxP: 323 x 379 x 10 mm
Fogli di dati
Catalogo tecnico