In presenza di polveri si consiglia l'applicazione di elementi filtranti che andranno puliti/sostituiti regolarmente sulla base del livello di inquinamento presente. Inoltre il loro utilizzo semplifica la pulizia degli apparecchi.
- Codice prodotto:
- SK 3286100
- Descrizione prodotto
- Le macchine per la climatizzazione Rittal, richiedono pochissima manutenzione e sono fornite senza feltri. In condizioni d'impiego gravose è possibile applicare i feltri.
- Vantaggi
- Resistente a temperature comprese tra –40 °C e +80 °C
- Materiale
- Schiuma di poliuretano in struttura cellulare aperta
- Dimensioni
- Larghezza: 539 mm
Altezza: 332 mm
Profondità: 10 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: Condizionatori
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 0,09 kg
- Peso lordo
- 0,171 kg
- Codice tariffa doganale
- 56039390
- EAN
- 4028177040526
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
- SK 3 Feltri Ricambio 3296/72.1