È consigliabile impiegare filtri metallici lavabili soprattutto nel caso in cui i chiller vengano installati in ambienti con elevata presenza di polveri e con aria contenente olio. Questi filtri sono facilmente lavabili con acqua o detergenti sgrassanti per rimuovere lo sporco che andrebbe ad aderire al metallo quando il vapore condensa.
- Codice prodotto:
- SK 3285860
- Descrizione prodotto
- L'impiego di questi filtri lavabili è necessario specialmente nei condizionatori installati in ambienti polverosi e oleosi. In caso di condensa o vapore sulle superfici metalliche, le particelle che aderiscono al metallo possono essere facilmente eliminate con acqua o con detersivi sgrassanti.
- Materiale
- Alluminio
- Adatto per nr. d'ord.
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3180.800 / 3480.800
- Dimensioni
- Larghezza: 229 mm
Altezza: 168 mm
Profondità: 8 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,12 kg
- Codice tariffa doganale
- 84219990
- EAN
- 4028177965553
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
- SK Filtri metallici per condizionatore 3178./3179.80x/3180.800, 3478./3479.80x/3480.800, LAP: 229 x 168 x 8 mm
- Documentazione
- Info sheet