È consigliabile impiegare filtri metallici lavabili soprattutto nel caso in cui i chiller vengano installati in ambienti con elevata presenza di polveri e con aria contenente olio. Questi filtri sono facilmente lavabili con acqua o detergenti sgrassanti per rimuovere lo sporco che andrebbe ad aderire al metallo quando il vapore condensa.
- Codice prodotto:
- SK 3286550
- Descrizione prodotto
- L'impiego di questi filtri lavabili è necessario specialmente nei condizionatori installati in ambienti polverosi e oleosi. In caso di condensa o vapore sulle superfici metalliche, le particelle che aderiscono al metallo possono essere facilmente eliminate con acqua o con detersivi sgrassanti.
- Materiale
- Alluminio
- Adatto per nr. d'ord.
- 3335.790
- 3335.830
- Dimensioni
- Larghezza: 595 mm
Altezza: 780 mm
Profondità: 20 mm - Informazioni sul nr. d'ord.
- Le dimensioni sono cambiate. E' quindi importante prestare attenzione alla data di produzione del TopTherm Chiller. Questo filtro metallico è valido per i chiller con data di produzione dal 22.05.2019.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,04 kg
- Peso lordo
- 3,04 kg
- Codice tariffa doganale
- 84219990
- EAN
- 4028177654013
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
- SK Filtro Metall. Per Ttc 3335600