Filtri metallici per condizionatori, porta climatizzata/carter porta, scambiatori di calore aria-aria e chiller

Codice prodotto: SK 3286570

È consigliabile impiegare filtri metallici lavabili soprattutto nel caso in cui i chiller vengano installati in ambienti con elevata presenza di polveri e con aria contenente olio. Questi filtri sono facilmente lavabili con acqua o detergenti sgrassanti per rimuovere lo sporco che andrebbe ad aderire al metallo quando il vapore condensa.

Codice prodotto:
SK 3286570
Descrizione prodotto
L'impiego di questi filtri lavabili è necessario specialmente nei condizionatori installati in ambienti polverosi e oleosi. In caso di condensa o vapore sulle superfici metalliche, le particelle che aderiscono al metallo possono essere facilmente eliminate con acqua o con detersivi sgrassanti.
Materiale
Alluminio
Adatto per nr. d'ord.
3336.430
3336.435
3336.450
3336.455
Dimensioni
Larghezza: 945 mm
Altezza: 765 mm
Profondità: 20 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
5,36 kg
Peso lordo
5,56 kg
Codice tariffa doganale
84219990
EAN
4028177943841
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrizione prodotto
SK metal filter for chillers, WHD: 945 x 765 x 20 mm
Documentazione
Info sheet
Fogli di dati
Catalogo tecnico