Filtri metallici per condizionatori, porta climatizzata/carter porta, scambiatori di calore aria-aria e chiller

Codice prodotto: SK 3286590

È consigliabile impiegare filtri metallici lavabili soprattutto nel caso in cui i chiller vengano installati in ambienti con elevata presenza di polveri e con aria contenente olio. Questi filtri sono facilmente lavabili con acqua o detergenti sgrassanti per rimuovere lo sporco che andrebbe ad aderire al metallo quando il vapore condensa.

Codice prodotto:
SK 3286590
Descrizione prodotto
L'impiego di questi filtri lavabili è necessario specialmente nei condizionatori installati in ambienti polverosi e oleosi. In caso di condensa o vapore sulle superfici metalliche, le particelle che aderiscono al metallo possono essere facilmente eliminate con acqua o con detersivi sgrassanti.
Materiale
Alluminio
Adatto per nr. d'ord.
3336.460
3336.470
3336.480
Dimensioni
Larghezza: 1.220 mm
Altezza: 430,5 mm
Profondità: 20 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
4 kg
Peso lordo
4,78 kg
Codice tariffa doganale
84219990
EAN
4028177976481
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrizione prodotto
SK Feltro metallico, per chiller, LxAxP: 1220 x 430,5 x 20 mm
Documentazione
Info sheet
Fogli di dati
Catalogo tecnico