È consigliabile impiegare filtri metallici lavabili soprattutto nel caso in cui i chiller vengano installati in ambienti con elevata presenza di polveri e con aria contenente olio. Questi filtri sono facilmente lavabili con acqua o detergenti sgrassanti per rimuovere lo sporco che andrebbe ad aderire al metallo quando il vapore condensa.
- Codice prodotto:
- SK 3286620
- Descrizione prodotto
- L'impiego di questi filtri lavabili è necessario specialmente nei condizionatori installati in ambienti polverosi e oleosi. In caso di condensa o vapore sulle superfici metalliche, le particelle che aderiscono al metallo possono essere facilmente eliminate con acqua o con detersivi sgrassanti.
- Materiale
- Alluminio
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatto per nr. d'ord.
- 3335.930
- 3335.940
- 3335.950
- 3335.960
- Dimensioni
- Larghezza: 650 mm
Altezza: 1.025 mm
Profondità: 20 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,3 kg
- Peso lordo
- 4,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 73144900
- EAN
- 4028177976474
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
- SK Feltro metallico, per chiller, LxAxP: 650 x 1025 x 20 mm
- Documentazione
- Info sheet