La tecnologia dei feltri pieghettati di alta qualità consente un significativo aumento della portata volumetrica rispetto ai feltri in poliuretano tradizionali, con conseguente miglioramento delle prestazioni dell'unità di raffreddamento e una riduzione del consumo energetico. Inoltre, le migliori proprietà di filtrazione garantiscono una minore quantità di polvere nell'armadio o nell'unità di raffreddamento. L'intervallo di sostituzione più lungo, riduce il numero e di conseguenza i costi degli interventi di manutenzione.
- Codice prodotto:
- SK 3238025
- Esecuzione
- per ventilatori-filtro/filtri di uscita
- Materiale
- Feltro a pieghe: base poliestere, policarbonato meltblown
Feltro assorbente: poliestere 100% - Colore
- bianco
- Nota
- Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC.
- Adatto per nr. d'ord.
- 3238.3xx
- 3238.7xx
- Dimensioni
- Larghezza: 114 mm
Altezza: 114 mm
Profondità: 14 mm - Dimensioni filtro assorbente
- Larghezza: 120 mm
Altezza: 120 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55 in caso di montaggio su ventilatori-filtro/filtri di uscita
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,113 kg
- Codice tariffa doganale
- 56039390
- EAN
- 4028177969117
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
- SK Filtro a pieghe IP55, per ventilatori-filtro/filtri di uscita 3238.7xx/3238.3xx, LxAxP: 114x114x14 mm