Feltro a pieghe Per ventilatori-filtro e ventilatori da tetto, condizionatori e chiller

Codice prodotto: SK 3322720

La tecnologia dei feltri pieghettati di alta qualità consente un significativo aumento della portata volumetrica rispetto ai feltri in poliuretano tradizionali, con conseguente miglioramento delle prestazioni dell'unità di raffreddamento e una riduzione del consumo energetico. Inoltre, le migliori proprietà di filtrazione garantiscono una minore quantità di polvere nell'armadio o nell'unità di raffreddamento. L'intervallo di sostituzione più lungo, riduce il numero e di conseguenza i costi degli interventi di manutenzione.

Codice prodotto:
SK 3322720
Esecuzione
per ventilatori-filtro/filtri di uscita
Materiale
PET
Colore
bianco
Nota
Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositivi sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal.
Adatto per nr. d'ord.
3238.xxx
Dimensioni
Larghezza: 114 mm
Altezza: 114 mm
Profondità: 14 mm
Classe di filtrazione
secondo DIN EN 779: G4
secondo DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 %
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54 in caso di montaggio su ventilatori-filtro e ventilatori da tetto/filtri di uscita
Informazioni sul nr. d'ord.
Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC.
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,095 kg
Peso lordo
0,1 kg
Codice tariffa doganale
56039390
EAN
4028177969162
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrizione prodotto
SK Feltro a pieghe IP54, per ventilatori-filtro/filtri di uscita 3238.xxx, LAP: 114x114x14 mm
Approvazioni
CSA
UR + C-UR (recognized)
Fogli di dati
Data sheets