Utilizzato per impedire la formazione di sacche di calore nell'armadio di comando e come supporto alla circolazione dell’aria dei componenti di climatizzazione forzata
- Codice prodotto:
- SK 3108024
- Descrizione prodotto
- Utilizzato per facilitare la circolazione dell'aria all'interno degli armadi ed evitare la formazione di sacche di calore. E' regolabile su due assi e si fissa al profilo portante dell'armadio. Si possono montare più ventilatori in parallelo con morsettiera ad innesto rapido.
- Parti incluse nella fornitura
- Unità pronta per l'allacciamento, completa di ventilatore assiale
Supporto orientabile con sistema di arresto
Materiale di fissaggio - Tensione nominale di esercizio
- 24 V (DC)
- Potenza nominale assorbita Pel
- in CC: 3,5 W
- Corrente nominale max.
- in CC: 0,15 A
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,8 kg
- Peso lordo
- 0,978 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177220508
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK Ventilatore Interno Per TS8 160 M³/H 24D
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Istruzioni