Ampliamento canale di ventilazione piatto

Codice prodotto: SK 3286860

Set di ampliamento per canale di ventilazione piatto 3286.850 per compensare le differenze in larghezza, profondità o altezza degli armadi.

Codice prodotto:
SK 3286860
Descrizione prodotto
Set di ampliamento per canale di ventilazione piatto 3286.850 per compensare le differenze in larghezza, profondità o altezza negli armadi.
Materiale
Plastica resistente alla fiamma secondo DIN 4102/B1
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Canale piatto 1500 mm
Raccordo
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,96 kg
Peso lordo
2,26 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177557062
ETIM 9
EC011217
ETIM 8
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
Descrizione prodotto
AM Pliamento Canale Piatto
Documentazione
Info sheet
Fogli di dati
Catalogo tecnico