Deviatore di flusso

Codice prodotto: SK 3213350

Conduzione mirata dell'aria fredda per evitare la formazione di sacche di calore. Particolarmente adatto in caso di elevata densità di componenti elettrici all'interno dell’armadio.

Codice prodotto:
SK 3213350
Descrizione prodotto
Destinato ai condizionatori da parete per deviare il flusso d'aria fredda verso il basso. Particolarmente adatto in caso di elevata concentrazione di componenti elettrici nella zona frontale all'area di uscita dell'aria fredda.
Vantaggi
Regolazione individuale della direzione dell'aria di mandata
Facilità di montaggio senza l’ausilio di attrezzi
Può essere installato rapidamente in un secondo momento (senza forature)
Profondità di montaggio minima
Materiale
ABS
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Adatti per
Condizionatore da parete Blue e+
Informazioni sul nr. d'ord.
Non adatto per condizionatore a parete Blue e+ Outdoor
Adatto per nr. d'ord.
3188.94x / 3488.94x
3188.640 / 3488.640
3189.94x / 3489.94x
3189.640 / 3489.640
Dimensioni
Larghezza: 330 mm
Altezza: 495 mm
Profondità: 30 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,8 kg
Peso lordo
0,87 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177976283
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Descrizione prodotto
SK Deviatore di flusso, per SK 3188.94x/3488.94x, 3188.640/3488.640, 3189.94x/3489.94x, 3189.640/3489.640
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico