Evaporatore di condensa elettronico

Codice prodotto: SK 3301500

Per il montaggio esterno all'armadio. Idoneo per condizionatori e scambiatori di calore aria/acqua (montaggio a parete).

Codice prodotto:
SK 3301500
Descrizione prodotto
Per il montaggio esterno all'armadio. Idoneo per tutti i condizionatori per armadi di comando e per tutti gli scambiatori di calore aria/acqua (montaggio a parete).
Vantaggi
Utilizzabile in tutti i paesi grazie all'alimentazione multitensione
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Evaporatore di condensa elettronico, pronto per l'allacciamento
Evaporation performance
230 V: 3,5 l/d
115 V: 3,0 l/d
Dimensioni
Larghezza: 280 mm
Altezza: 129 mm
Profondità: 105 mm
Range temperatura di esercizio
5 °C...60 °C
Tensione nominale di esercizio
115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,32 kg
Peso lordo
1,72 kg
Codice tariffa doganale
84159000
EAN
4028177695511
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Descrizione prodotto
SK evaporatore di Condensa Elettronico
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi