Per il montaggio esterno all'armadio. Idoneo per condizionatori e scambiatori di calore aria/acqua (montaggio a parete).
- Codice prodotto:
- SK 3301505
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio esterno all'armadio. Idoneo per tutti i condizionatori per armadi di comando e per tutti gli scambiatori di calore aria/acqua (montaggio a parete).
- Vantaggi
- Utilizzabile in tutti i paesi grazie all'alimentazione multitensione
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Evaporatore di condensa elettronico, pronto per l'allacciamento
- Evaporation performance
- 230 V: 3,5 l/d
- 115 V: 3,0 l/d
- Dimensioni
- Larghezza: 400 mm
Altezza: 129 mm
Profondità: 105 mm - Range temperatura di esercizio
- 5 °C...60 °C
- Tensione nominale di esercizio
- 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,74 kg
- Peso lordo
- 2,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 84189910
- EAN
- 4028177695528
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Descrizione prodotto
- SK Riscaldatore Anticondensa W: 400 Mm
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità