Per convogliare la condensa nel contenitore di raccolta o sull'evaporatore. Da utilizzare con condizionatori per armadi e scambiatori di calore aria/acqua.
- Codice prodotto:
- SK 3301606
- Descrizione prodotto
- Per convogliare la condensa nel contenitore di raccolta o nell'evaporatore. Da utilizzare con condizionatori per armadi e scambiatori di calore aria/acqua.
- Materiale
- PVC trasparente
- Diametro
- 6 mm
- Lunghezza
- 5 m
- Spessore del materiale
- 1 mm
- Adatto per nr. d'ord.
- 3201....
- Dimensioni
- Lunghezza: 5 m
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,139 kg
- Peso lordo
- 0,147 kg
- Codice tariffa doganale
- 40094200
- EAN
- 4028177617735
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Descrizione prodotto
- SK Kondensatschlauch 6X1X5M Länge