Tubo flessibile scarico condensa

Codice prodotto: SK 3301608

Per convogliare la condensa nel contenitore di raccolta o sull'evaporatore. Da utilizzare con condizionatori per armadi e scambiatori di calore aria/acqua.

Codice prodotto:
SK 3301608
Descrizione prodotto
Per convogliare la condensa nel contenitore di raccolta o nell'evaporatore. Da utilizzare con condizionatori per armadi e scambiatori di calore aria/acqua.
Materiale
PVC trasparente
Diametro
8 mm
Lunghezza
10 m
Spessore del materiale
1,5 mm
Adatto per nr. d'ord.
3302.300
3302.310
Dimensioni
Lunghezza: 10 m
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,538 kg
Peso lordo
0,556 kg
Codice tariffa doganale
40094200
EAN
4028177438286
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Descrizione prodotto
SK Tubo Scarico Condensa
Documentazione
Info sheet
Fogli di dati
Catalogo tecnico