Per convogliare la condensa nel contenitore di raccolta o sull'evaporatore. Da utilizzare con condizionatori per armadi e scambiatori di calore aria/acqua.
- Codice prodotto:
- SK 3301610
- Descrizione prodotto
- Per convogliare la condensa nel contenitore di raccolta o nell'evaporatore. Da utilizzare con condizionatori per armadi e scambiatori di calore aria/acqua.
- Materiale
- PVC trasparente
- Diametro
- 10 mm
- Lunghezza
- 10 m
- Spessore del materiale
- 1,5 mm
- Adatto per nr. d'ord.
- 3212....
- 3303....
- 3361....
- 3302.1xx
- 3302.2xx
- Dimensioni
- Lunghezza: 10 m
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,6 kg
- Peso lordo
- 0,738 kg
- Codice tariffa doganale
- 40094200
- EAN
- 4028177438293
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Descrizione prodotto
- SK Tubo Scarico Condensa
- Documentazione
- Info sheet