Valvola di bypass

Codice prodotto: SK 3301900

Dispositivo di sicurezza da installare nel circuito idraulico tra impianto di raffreddamento e scambiatore di calore aria/acqua. La valvola impedisce l'aumento della pressione della pompa dell'impianto di raffreddamento quando è chiusa l'elettrovalvola dello scambiatore di calore aria/acqua esterna al ciclo di raffreddamento.

Codice prodotto:
SK 3301900
Descrizione prodotto
Dispositivo di sicurezza da installare nel circuito idraulico tra impianto di raffreddamento e scambiatore di calore aria/acqua. La valvola impedisce l'aumento della pressione della pompa dell'impianto di raffreddamento quando è chiusa l'elettrovalvola dello scambiatore di calore aria/acqua esterna al ciclo di raffreddamento.
Materiale
Ottone
Esecuzione ventilatore
Valvola di bypass ½"
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
2 ‐ 12 bar
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,42 kg
Peso lordo
0,422 kg
Codice tariffa doganale
84818059
EAN
4028177448629
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrizione prodotto
SK Valvola di bypass da 1/ 2", per l'uso con chiller e scambiatori di calore aria-acqua, 2-12 bar, preimpostata a 3 bar
Documentazione
Istruzioni