Valvola di regolazione

Codice prodotto: SK 3301930

Per l'utilizzo con impianti di raffreddamento e scambiatori di calore aria/acqua. In particolare con n > 1 in un circuito di acqua refrigerata. La valvola correttamente regolata assicura che tutte le utenze abbiano la stessa portata.

Codice prodotto:
SK 3301930
Descrizione prodotto
Per l'utilizzo in impianti di raffreddamento con scambiatori di calore aria/acqua. In particolare con un numero di scambiatori > 1, le valvole regolate correttamente assicurano a tutte le utenze la giusta quantità di liquido frigorigeno.
Applicazioni tipiche
La valvola serve per la regolazione del flusso.
Materiale
Ottone
Esecuzione ventilatore
¾" x ½" per la regolazione della portata
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
3 ‐ 12 l/min
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,174 kg
Peso lordo
0,184 kg
Codice tariffa doganale
84818073
EAN
4028177448650
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
SK Valv. Di Comp. P. Scamb. Aria Acqua A
Documentazione
Istruzioni