Per l'utilizzo con impianti di raffreddamento e scambiatori di calore aria/acqua. In particolare con n > 1 in un circuito di acqua refrigerata. La valvola correttamente regolata assicura che tutte le utenze abbiano la stessa portata.
- Codice prodotto:
- SK 3301940
- Descrizione prodotto
- Per l'utilizzo in impianti di raffreddamento con scambiatori di calore aria/acqua. In particolare con un numero di scambiatori > 1, le valvole regolate correttamente assicurano a tutte le utenze la giusta quantità di liquido frigorigeno.
- Applicazioni tipiche
- La valvola serve per la regolazione del flusso.
- Materiale
- Ottone
- Esecuzione ventilatore
- ¾" x ¾" per la regolazione della portata
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 3 ‐ 12 l/min
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,17 kg
- Peso lordo
- 0,183 kg
- Codice tariffa doganale
- 84818073
- EAN
- 4028177448667
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SK Valv. Di Comp. P. Scamb. Aria Acqua
- Documentazione
- Istruzioni