Fluido frigorigeno (miscela pronta) per chiller e scambiatori di calore aria-acqua

Codice prodotto: SK 3301957

Oltre a proteggere dal gelo, il fluido frigorigeno inibisce la crescita batterica e fornisce un'ottima protezione dalla corrosione.

Codice prodotto:
SK 3301957
Descrizione prodotto
Oltre a proteggere dal gelo, il fluido frigorigeno inibisce la crescita batterica e fornisce un'ottima protezione dalla corrosione.
Indice
200 l
Soluzione acquosa con antigelo Antifrogen
1 : 2
Formato di consegna
Fusto
Rifrost
Outdoor
Confezione
1 pz.
Peso netto
193,3 kg
Peso lordo
213 kg
Codice tariffa doganale
38200000
EAN
4028177524316
ETIM 9
EC001243
ETIM 8
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
Descrizione prodotto
SK Fluido frigorigeno per chiller, miscela di glicole/acqua: 1:2, contenitore: 200 l, outdoor
Fogli di dati
Scheda di sicurezza