Raccordo con filettatura G ⅜"

Codice prodotto: SK 3201900

Con l'adattatore per filettatura interna G ⅜" è possibile collegare allo scambiatore di calore aria/acqua un sistema fisso di tubazioni, rispettivamente per il circuito di mandata e per il circuito di ritorno.

Codice prodotto:
SK 3201900
Descrizione prodotto
Con l'adattatore per filettatura interna G ⅜" è possibile collegare allo scambiatore di calore aria/acqua un sistema fisso di tubazioni, rispettivamente per il circuito di mandata e per il circuito di ritorno.
Materiale
Ottone
Esecuzione ventilatore
Filettatura interna G⅜"
Adatto per nr. d'ord.
3209....
3210....
3363....
3364....
3373....
3374....
3375....
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
1 ‐ 10 bar
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,13 kg
Peso lordo
0,131 kg
Codice tariffa doganale
83015000
EAN
4028177669420
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
AD Attatore Per Scambiatore Aria/Acqua