Per un'installazione a regola d'arte delle connessioni idriche e del regolatore di portata.
- Codice prodotto:
- SK 3201990
- Descrizione prodotto
- Per un'installazione a regola d'arte delle connessioni idriche e del regolatore di portata. Tramite taglio si regola la lunghezza dei tubi flessibili.
- Materiale
- Elementi che trasportano l'acqua EPDM/ottone
- Parti incluse nella fornitura
- Tubo flessibile di ritorno acqua
Tubo flessibile di mandata acqua, valvola di regolazione incl. per la regolazione della portata volumetrica (campo d'impostazione da 3 a 12 l/min)
Materiale di fissaggio - Lunghezza
- 3.600 mm
- Raccordi idraulici
- G ⅜" IG
- Adatto per nr. d'ord.
- 3209.XX0
- 3210.XX0
- 3216.480
- 3363.XX0
- 3364.XX0
- 3373.XX0
- 3374.XX0
- 3375.XX0
- Dimensioni
- Lunghezza: 3.600 mm
- Pressione di esercizio (p max.)
- 1: 10 bar
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4 kg
- Peso lordo
- 4,58 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177709270
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrizione prodotto
- Collegamento Tubo Per Rtt A/W Hex.