L'evaporatore fa evaporare la condensa che andrà in ambiente attraverso la bocca di uscita del condizionatore.
- Codice prodotto:
- SK 3355720
- Descrizione prodotto
- L'evaporatore di condensa si monta nella parte inferiore del condizionatore da tetto Blue e+ all'interno dell'armadio. La condensa viene fatta evaporare e rilasciata in ambiente attraverso il circuito di uscita dell'aria del condizionatore.
- Materiale
- Plastica
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Evaporatore elettronico della condensa
Vite di fissaggio
Passacavo - Evaporation performance
- 100 ml/h
- Nota
- L'alimentazione avviene tramite il condizionatore
- Adatto per nr. d'ord.
- 3185.730 / 3485.730
- Dimensioni
- Larghezza: 89 mm
Altezza: 121 mm
Profondità: 158 mm - Range temperatura di esercizio
- 5 °C...60 °C
- Tensione nominale di esercizio
- 380 V (DC)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 84189910
- EAN
- 4028177931787
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Descrizione prodotto
- SK Evaporatore anticondensa per Blue e+ da tetto, materiale termoplastico, LAP: 89 x 121x 158 mm
- Documentazione
- Istruzioni